La rejilla perforada enrollable hacia arriba (Modelo 674) proporciona un medio atractivo pero funcional para proteger áreas donde se debe restringir el acceso público. Perfectos para aplicaciones interiores como comercios minoristas, farmacias e instalaciones sanitarias, los paneles de aluminio perforado brindan seguridad sin sacrificar el acceso visual, la circulación de aire o la infiltración de luz.
Disponibles con acabado de pintura en polvo anodizado transparente o PowderGuard® de primera calidad y con un operador eléctrico opcional, nuestras rejillas enrollables se adaptan bien a casi cualquier entorno y aplicación interior.
Alto rendimiento, bajo mantenimiento.
Estas rejillas de seguridad están diseñadas para un rendimiento duradero y sin problemas. El conjunto de contrapeso cuenta con resortes de torsión helicoidales de alta resistencia en un tubo de acero o cilindro para brindar un servicio prolongado y confiable. Las guías cuentan con tiras de desgaste continuo para facilitar la operación y reducir el ruido. Las superficies tienen un acabado previo de fábrica para minimizar la preparación en el campo y mejorar la durabilidad del acabado. El motor eléctrico o de manivela opcional simplifica aún más el funcionamiento de la parrilla.
Operación eléctrica opcional
Estas rejas de seguridad están disponibles con un operador eléctrico para proporcionar paso automático para una variedad de usos comerciales e industriales, incluidos escaparates, escuelas, farmacias, centros de atención médica, bibliotecas y edificios de acceso público. Nuestros operadores comerciales están diseñados para trabajar con el modelo 674 para garantizar un funcionamiento preciso, fluido y seguro en los años venideros. Estos operadores están disponibles con una variedad de opciones de seguridad y actuadores que hacen que estas rejillas sean adecuadas para casi cualquier aplicación comercial o minorista. Estas opciones incluyen:
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |