Cuando su proyecto requiere una puerta que pueda soportar condiciones de fuertes cargas de viento y que al mismo tiempo sea atractiva, versátil y económica, la puerta enrollable modelo 790CW se adapta al trabajo. Esta puerta enrollable está clasificada para una presión de diseño de 22/-22 psf (para una puerta de 20'0” de ancho) a 41/-41 psf (para una abertura de 10'0” de ancho), y se puede construir hasta 16'0 " alto. Esta puerta enrollable está disponible en 12 colores estándar.
Fabricada con secciones de cortina de acero galvanizado de calibre 26 de alta resistencia, guías universales de calibre 14 y ángulo de barra inferior de acero, la puerta de lámina enrollable 790CW es una puerta resistente y duradera. Con componentes de conexión rápida, diseño de guía de orificio pasante universal y un perfil de cortina exclusivo y anillos de contrapeso escalonados que minimizan el encajamiento, esta puerta está diseñada para una instalación rápida, un funcionamiento suave y también un bajo mantenimiento.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |