El rendimiento avanzado de nuestro sistema de puerta modelo 627 responde a la demanda de mayor confiabilidad, durabilidad, seguridad, flexibilidad y eficiencia térmica. Las aplicaciones ideales incluyen: instalaciones de fabricación industrial, instalaciones gubernamentales, instalaciones públicas, instalaciones de distribución de alimentos y bebidas, instalaciones con clima controlado, instalaciones de atención médica, muelles de envío y recepción.
Rendimiento avanzado en un sistema de puerta enrollable aislada
Este sistema de puerta presenta los valores de rendimiento térmico más avanzados publicados por cualquier importante fabricante estadounidense de puertas enrollables de acero aisladas, con un valor R* de 10,9, un valor U** de 0,09 y un factor U† instalado probado de 0,84. En comparación con los requisitos del Código Internacional de Conservación de Energía (IECC) de 2012, el Stormtite™ AP Modelo 627 los supera con creces. La construcción superior de esta puerta de servicio enrollable y el diseño avanzado de los sellos perimetrales ofrecen una protección superior de la puerta contra fugas de aire. Los innovadores sellos meteorológicos de cepillo guía de triple aleta de EPDM (ubicados en el interior y el exterior de la guía) funcionan en conjunto con el deflector del capó y los sellos climáticos de la barra inferior para reducir las fugas de aire a través de todo el perímetro del sistema de puerta.
El rendimiento de sonido del Stormtite™ AP Modelo 627 proporciona una clasificación de Clase de transmisión de sonido (STC) a través de la cortina de 28 y una clasificación de sistema instalado de 21. Cuanto mayor sea la clasificación STC, mejor será la amortiguación de la transmisión del sonido a través y alrededor. la puerta. Este sistema de puerta aislada también incluye un índice de propagación de llamas y humo de clase A o 1, la clasificación más alta posible y cumple con los requisitos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), Underwriters Laboratories (UL) y el Código Internacional de Construcción (IBC).
Stormtite™ protege contra elementos y entrada forzada
El Stormtite™ AP Modelo 627 está construido con listones entrelazados con cierres finales y/o cierres contra el viento. Este diseño proporciona resistencia contra la entrada exterior forzada y varias opciones de cerraduras interiores pueden proporcionar seguridad adicional. El 627 ofrece una protección de carga de viento de 20 psf (presión de diseño), lo que equivale a una velocidad de viento de aproximadamente 90 a 110 mph (comparable a vientos con fuerza de huracán de categoría 1 a 2). Este modelo se puede construir para soportar cargas de viento más altas a pedido.
Flexibilidad en la operación
Este sistema de puerta Stormtite™ AP viene con operación de polipasto de cadena estándar; También se encuentran disponibles opciones de operación de manivela y motor. Las variadas opciones de operación y montaje (para diestros o zurdos) brindan flexibilidad para satisfacer las necesidades de la instalación y la aplicación.
Muchas opciones, soluciones personalizadas
El Stormtite™ AP Modelo 627 está disponible con varias opciones para satisfacer las necesidades de aplicaciones individuales. El gran vision lite aislado cuenta con policarbonato grueso de doble pared que ofrece propiedades de aislamiento avanzadas, así como máxima visibilidad y transmisión de luz. Las opciones de lamas incluyen una selección de acero (estándar), acero inoxidable o aluminio. Las opciones de acabado incluyen una selección de 4 colores estándar, así como el acabado de capa en polvo PowderGuard® Premium en aproximadamente 200 colores o del mismo color según las especificaciones. Los acabados PowderGuard® Zinc y PowderGuard® Weathered también están disponibles para la cortina de la puerta, así como para guías y ángulos de barra inferior.
Las opciones de aplicaciones especiales incluyen puertas de gran tamaño, puertas combinadas (2 puertas en una sola placa frontal) y puertas peatonales. Consulte a su distribuidor Overhead Door™ para obtener más información sobre las opciones de aplicaciones especiales.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |