La puerta enrollable de hoja modelo 780CD está diseñada para adaptarse a aberturas de hasta 16' por 16' (4877 mm por 4877 mm) con facilidad, versatilidad y buena apariencia. El modelo 780CD está diseñado para entornos de uso intensivo donde no se requiere una puerta resistente a fuertes vientos. Al igual que el modelo 790CW, esta puerta de alta resistencia está fabricada con secciones de cortina de acero galvanizado de calibre 26 de alta resistencia para un rendimiento superior. También cuenta con nuestros innovadores componentes de conexión rápida que permiten un montaje rápido y sencillo sin sacrificar la estabilidad o la durabilidad. Los anillos de contrapeso escalonados y un perfil de cortina exclusivo minimizan el anidamiento. El diseño de guía universal simplifica aún más la instalación al permitir el montaje directamente en jambas de concreto, mampostería, acero o madera. Las características estándar adicionales, como tiras protectoras dobles en ambos bordes de la guía y una cinta flexible en ambos bordes frontales de la cortina para minimizar el encajamiento, garantizan que el modelo 780CD proporcionará un rendimiento duradero y de menor costo en los años venideros.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |