Las puertas enrollables de acero modelo 625 son puertas de servicio enrollables aisladas y resistentes que son una opción ideal para aplicaciones que requieren un nivel moderado de protección térmica. Diseñadas en tamaños de hasta 30'4" de ancho y 28'4" de alto (9246 mm y 8636 mm), estas puertas están construidas con un aislamiento de poliuretano espumado in situ sin CFC. Los burletes de vinilo en la barra inferior, la guía lateral de la cortina exterior y el deflector del capó brindan protección adicional contra la infiltración de aire.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |