Publique sus productos
RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998
RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998

    RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998

    Traducido por Google,

    RapidShield®​ 998

    RapidShield® Modelo 998 es una puerta exterior de alta resistencia que cuenta con una cortina de aluminio sólido con velocidades de apertura de hasta 80” por segundo. Diseñado para ciclos elevados y fácil operación, RapidShield® Modelo 998 ha sido probado de forma independiente y es capaz de soportar cargas de viento de hasta 100 psf*. Con un enfoque en la seguridad, RapidShield® Modelo 998 también cuenta con un dispositivo de monitoreo de cortina integrado pendiente de patente, una cortina de luz de seguridad y un borde de inversión inalámbrico monitoreado. Esta puerta es perfecta para aplicaciones donde la seguridad y la privacidad son una prioridad.​

    Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

    Especificaciones
    • Standard max width: 26'

      Standard max height: 21'

      Speed: up to 80" per second

      Wind load: up to 100 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 15')

      Door material: dual-walled aluminum

      Vision option: optional scratch-resistant polycarbonate panels

      Perforated option: optional powder coat-matched perforated slat for 24% open area

      Operation: direct drive motor and gearbox system

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X

      • cULus listed

      Obstruction detection: integrated light curtain

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Electrical availability: 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†; ​​

      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-speed-exterior-metal-door-998
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosHigh Speed Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniClass Overhead Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica