RapidFlex® 992
RapidFlex® Modelo 992 es una puerta de tela de alta velocidad interior/exterior de alta resistencia y apuntalada con una carga de viento probada independientemente de hasta 4,0 psf. Sus características de seguridad estándar líderes en la industria incluyen borde de marcha atrás, dos juegos de sensores infrarrojos de detección de obstrucciones y un dispositivo de tope de puerta.
Nuestra puerta enrollable de tela con puntales de alta velocidad RapidFlex® Modelo 992 es perfecta para instalaciones de fabricación, alimentos y bebidas, almacenamiento en frío, almacenes y distribución.
Diseñado para ciclos altos
Nuestra puerta rápida RapidFlex® Modelo 992 presenta un diseño sin resortes para mínimas interrupciones y mantenimiento, una transmisión por engranajes de montaje directo que ayuda a minimizar el desgaste y su transmisión de frecuencia variable minimiza las sacudidas repentinas cuando la puerta arranca y se detiene. . Esta puerta enrollable de alta velocidad tiene un diseño de puntal que permite el reemplazo rápido de la sección de tela y los puntales reducen la deflexión de la cortina cuando la puerta está bajo presión.
Bajo mantenimiento
Esta puerta rápida de tela proporciona una solución de bajo mantenimiento con un diseño desmontable, funciones de detección de impacto, botón de autorreparación y cableado plug and play que reduce la necesidad de un electricista autorizado.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |