Publique sus productos
Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Traducido por Google,

La puerta seccional de acero aislada modelo 470 tiene una construcción sólida para un rendimiento confiable; la puerta trasera de acero seccional aislada es perfecta para aplicaciones comerciales e industriales. El aislamiento de poliestireno de 2” ofrece un valor R superior de 9,83.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Standard Features

    Standard max width: 20'0" (6,096 mm)

    Standard max height: 14'1" (4,293 mm)

    Panel thickness: 2" (51 mm)

    R-value: 9.83

    Exterior steel: 26-gauge

    Interior steel: 29-gauge

    Exterior surface: ribbed, woodgrain embossed

    Insulation: polystyrene

    Standard springs: 10,000 cycle

    Track: 2" and 3" track available in standard fit, high lift, full vertical,low headroom, and follow roof line options

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options​​

    • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
    • High-usage package
    • Wind load options
    • Electric operator
    • Chain hoist
    • Posi-Tension™ drums​
    • Safety bottom fixture ​
    • Bottom-sensing edge ​
    • Flexible jamb, header seal ​
    • Exhaust ports ​
    • Hinge upgrade package ​
    • Residential lite options ​
    • Window Glazing Options​ ​​
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsulated-sectional-steel-back-doors-470
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliestireno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica