Publique sus productos
Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Traducido por Google,

La puerta de carga contra viento Thermacore ® modelo 515 está diseñada para soportar presiones de diseño más altas y está diseñada para cumplir con los códigos de construcción locales en cuanto a velocidad del viento. Construida con acero y aislamiento de poliuretano, esta puerta seccional aislada contra carga de viento cuenta con un valor R de 12,12.​

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • ​Standard Features

    Standard max width: 20'2"

    Standard max height: 20'1"

    R-value: 12.12

    Thermal break: yes

    Air infiltration: 0.23 cfm/ft2 at 15mph

    Panel thickness: 1 3/8”

    Exterior steel: 0.015" (0.35mm)

    Exterior surface: Embossed wood grain finish or microgroove textured

    Standard springs: 10,000 cycle

    Sound Transmission: Class 20

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options

    • Jamb Seal ​
    • 3" Track
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • Factory Glazed Windows ​​
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsulated-wind-load-sectional-doors-515
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosWind Load
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica