La puerta enrollable de acero modelo 610 es un éxito de ventas perenne por una buena razón. Las características estándar superan la norma de calidad y una gran variedad de opciones permiten una verdadera personalización. El Modelo 610 está construido con una cortina de acero galvanizado estándar o una cortina opcional de acero inoxidable o aluminio. La lama de cortina estándar es el atractivo perfil curvo C-187, con opciones de lamas adicionales disponibles en curva y plana. Los acabados varían desde cuatro colores estándar hasta aproximadamente 200 colores de capa en polvo o combinados según sus especificaciones. Una serie de otras opciones, incluida la operación del motor, puertas peatonales, puertos de escape, montaje entre jambas, cerraduras de cilindro y paquetes de uso especiales, permiten que el 610 se adapte a cualquier entorno.
El modelo 610F de refugio de seguridad y tormentas es una opción especializada diseñada para refugios contra tormentas, escuelas y centros de operaciones de emergencia. El modelo 610F proporciona resistencia a tornados y al mismo tiempo cumple con los requisitos de impacto y carga de viento elevado de FEMA 361.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |