La puerta seccional de acero modelo 426 es ideal para aplicaciones de servicio pesado que requieren protección contra los elementos. Estas puertas cuentan con un espesor de panel de 2" (51 mm), montantes intermedios y finales de acero de calibre 16, exterior de acero acanalado y cubierta trasera de acero de calibre 26. El aislamiento de poliestireno proporciona un valor R de 7,35. El modelo 426 es un panel de 24- La puerta de calibre estándar está disponible en tamaños de hasta 28´2" (8585 mm) de ancho y 24´1" (7341 mm) de alto y se ofrece en blanco o marrón industrial. Una multitud de opciones que incluyen puntales de refuerzo, postes centrales móviles y La operación del motor permite que estas puertas aisladas de alta resistencia se utilicen en una variedad de entornos comerciales e industriales.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |