Cuando su proyecto requiere una rejilla enrollable hacia arriba que sea tan versátil y atractiva como resistente y segura, no busque más que el modelo 670. Estas rejillas proporcionan un medio atractivo pero funcional para proteger áreas donde se debe restringir el acceso público, sin bloquear el aire, la luz o la vista. Una amplia gama de opciones hacen de estas rejillas una opción ideal para uso interior o exterior en una variedad de entornos minoristas, industriales y comerciales.
Flexibilidad de opciones de cortinas para satisfacer las necesidades laborales
El modelo 670 ofrece una variedad de acabados de cortinas para satisfacer los requisitos estéticos y funcionales de casi cualquier entorno. El modelo 670 cuenta con una cortina de aluminio, con inserciones opcionales de policarbonato ignífugo. El patrón de cortina estándar para esta contrapuerta es una configuración de celosía recta, pero puede optar por un diseño de ladrillo escalonado.
Alto rendimiento, bajo mantenimiento
Estas rejillas de seguridad están diseñadas para un rendimiento duradero y sin problemas. El conjunto de contrapeso cuenta con resortes de torsión helicoidales de alta resistencia en un tubo de acero o cilindro para brindar un servicio prolongado y confiable. Las guías cuentan con tiras de desgaste continuo para facilitar la operación y reducir el ruido. Las superficies tienen un acabado previo de fábrica para minimizar la preparación en el campo y mejorar la durabilidad del acabado. El motor eléctrico o de manivela opcional simplifica aún más el funcionamiento de la parrilla. Un paquete opcional para uso intensivo proporciona una vida útil prolongada en aplicaciones que requieren ciclos de trabajo más altos, como estacionamientos y puertas de acceso de servicio.
Opciones de salida de emergencia
Para aplicaciones en edificios públicos, donde se utilizan rejillas para asegurar el acceso a áreas públicas, puede ser necesaria una salida de emergencia para evitar quedar atrapado en caso de emergencia o corte de energía. Las aplicaciones que incluyen hospitales, escuelas, edificios de oficinas y bibliotecas son ideales para agregar esta opción de seguridad al sistema de puertas. La salida de emergencia permite la salida en caso de una alarma o un corte de energía. La puerta queda desbloqueada y por tanto permite la salida. Esta característica evita atrapamientos y proporciona acceso inmediato al personal de emergencia. Ofrecemos dos formas diferentes de implementar la opción de salida de emergencia. Ambas formas cumplen con los requisitos de IBC 1008.1.4.4. Una opción es la opción de desbloqueo y liberación automáticos mediante un sistema de operador eléctrico de salida diseñado específicamente para funcionar con la salida de emergencia Overhead Door™. La otra opción es el desbloqueo automático y la liberación manual que se puede operar con operadores comerciales Overhead Door® estándar.
Operación eléctrica opcional
Estas rejas de seguridad están disponibles con un operador eléctrico para proporcionar paso automático para una variedad de usos comerciales e industriales, incluidas escuelas, hospitales, bibliotecas, edificios de acceso público y estacionamientos. Nuestros operadores comerciales están diseñados para trabajar con el modelo 670 para garantizar un funcionamiento preciso, fluido y seguro en los años venideros. Estos operadores están disponibles con una variedad de opciones de seguridad y actuadores que hacen que estas rejillas sean adecuadas para casi cualquier aplicación comercial o minorista. Estas opciones incluyen:
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |