Publique sus productos
Brillianto100
Brillianto100
Brillianto100

    Brillianto100

    Traducido por Google,

    El techo mineral Brillianto100 ofrece la máxima absorción acústica, garantizando una excelente inteligibilidad de la voz en la sala. Al mismo tiempo, el sistema cumple con los más altos estándares de selección responsable de materiales gracias a su 100 % de reciclabilidad a través del ciclo cerrado de materiales del círculo verde de OWA. Combinado con una buena resistencia al fuego de hasta REI 45, el falso techo de triple laminado garantiza mayor seguridad y bienestar a largo plazo.

    Especificaciones
    • Mineral tile Brillianto100

      Name: OWAcoustic mineral tile Brillianto100

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Brillianto100, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid | 15, revealed edge 15 mm grid

      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 0,95

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 22 dB

      CAC = 23 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBrillianto100
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de productosExposed systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile