Publique sus productos
Constellation smart
Constellation smart

    Constellation smart

    Traducido por Google,

    Este diseño de techo, popular a nivel mundial, impresiona también en su versión más delgada por su buena absorción acústica y su alta resistencia al fuego gracias a sus perforaciones de grosor fino a medio. Su atractivo precio lo demuestra.

    Especificaciones
    • Mineral tile Constellation smart

      Name: OWAcoustic mineral tile Contellation smart

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15 cliq

      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Constellation smart

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 14 mm nominal

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,60

      NRC = 0,60

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 29 dB

      CAC = 31 dB

      Humidity resistance: bis 90% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConstellation-smart
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de productosExposed systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile