Publique sus productos
Corpus Wall Absorber
Corpus Wall Absorber

    Corpus Wall Absorber

    Traducido por Google,

    Corpus, galardonado con varios premios de diseño, ofrece un excelente rendimiento acústico con un diseño expresivo. Se basa en un sistema modular compuesto por diez cuboides acústicos rectangulares y cuadrados diferentes con superficies ultrafinas recubiertas de vellón blanco. Los absorbentes de pared son rápidos y fáciles de instalar y ofrecen infinitas opciones de configuración. Se pueden crear formaciones únicas para optimizar acústicamente el entorno y crear detalles de diseño en la sala.

    Especificaciones
    • Glass wool Corpus Wall Absorber S1, S2, M1, M2, L1 and L2

      Name: OWAconsult glass wool Corpus Wall Absorber

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:


      Visible side: white, fleece-laminated 

      Design:  fleece-covered

      Colour: white, finished 

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Height: 

      Corpus S1, M1 and L1 150 mm

      Corpus S2, M2 and L2 300 mm



      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 1,00


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCorpus_Wall_Absorber
    • Familia de productoAbsorber
    • Grupo de productosAbsorber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound-Absorbing Wall Units
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment