Publique sus productos
FreeStyle baffles
FreeStyle baffles
FreeStyle baffles

    FreeStyle baffles

    Traducido por Google,

    Los deflectores de la línea FreeStyle combinan la necesidad de distinción con un estilo abierto y generoso. Las opciones para combinar los deflectores son prácticamente ilimitadas, tanto horizontal como verticalmente. Se pueden instalar de dos maneras. Con un soporte ajustable, los deflectores FreeStyle flotan libremente del techo, sujetos por finos cables. En combinación con un techo OWA System S 3, se cuelgan de un riel de soporte y flotan directamente debajo del falso techo. Sea cual sea la opción elegida, los deflectores FreeStyle confieren a las zonas del techo y a habitaciones enteras un carácter impactante.

    Especificaciones
    • Glass wool FreeStyle Baffles

      Name: OWAconsult glass wool FreeStyle

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Baffles

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white or black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white, black finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,65/0,70

      NRC = 0,65/0,75


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFreeStyle_baffles
    • Familia de productoBaffle systems
    • Grupo de productosBaffle Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 11
    • Título OmniClass Ceiling Baffles