Publique sus productos
Humancare Plus
Humancare Plus

    Humancare Plus

    Traducido por Google,

    Los productos de la familia Humancare cuentan con un acabado higiénico que previene el crecimiento de bacterias, hongos y gérmenes. Ni siquiera los patógenos SARM tienen ninguna posibilidad. Humancare Lab se puede desinfectar con un paño y es la solución ideal para laboratorios y salas blancas, gracias a su clasificación ISO 3. También es apto para salas de presión positiva y negativa y ofrece un buen rendimiento acústico.

    Especificaciones
    • Mineral tile Humancare Plus

      Name: OWAcoustic mineral tile Humancare Plus

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3

      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 20 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,90

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 28 dB

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 100% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHumancarePlus
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de productosExposed systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile