Publique sus productos
Rg2516 Metal ceiling
Rg2516 Metal ceiling

    Rg2516 Metal ceiling

    Traducido por Google,

    Los techos metálicos de OWA utilizan un material fascinante con un gran potencial de diseño. Casetes estándar, paneles y formatos especiales: combinan conceptos creativos de espacio con excelentes propiedades acústicas, climáticas e higiénicas. Las placas metálicas OWAtecta están disponibles con diferentes patrones de perforación: desde perforaciones gruesas hasta perforaciones muy finas, según los requisitos acústicos y el estilo deseado.

    Especificaciones
    • Metal tile Rg2516

      Name: OWAtecta metal tile Rg2516

      Collection: OWAtecta collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 22, S 32, S 32L, S 33, S 45

      Technical data:

      Tiles made of galvanised sheet steel in accordance with DIN EN 13964

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)


      Design: Rg2516


      Colour: white, powder-coated

      Light reflection: approx. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 01, bevelled

      Thickness: 0,6 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,80

      NRC = 0,75

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 18 - 47 dB


      Humidity resistance: up to 70% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRg2516-Metal
    • Familia de productoMetal ceilings
    • Grupo de productosConcealed systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Metal Pan Ceilings