Publique sus productos
Sinfonia
Sinfonia
Sinfonia
Sinfonia
Sinfonia
Sinfonia

    Sinfonia

    Traducido por Google,

    Sinfonia se desarrolló para una amplia gama de aplicaciones. Estos techos minerales laminados con vellón son ideales para espacios con altos requisitos acústicos, como oficinas y salas de reuniones. Un buen diseño y una óptima inteligibilidad de voz son vitales en estos entornos. Sinfonia impresiona por su alta absorción acústica y cuenta con un recubrimiento de color adicional que le confiere una superficie más blanca y homogéneamente lisa.

    Especificaciones
    • Mineral tile Sinfonia

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia, fleece-covered

      Colour: white, grey, black finished

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:

      with Colour white 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid | 

      15, revealed edge 15 mm grid | 15b, revealed edge 15 mm grid

      with Colour grey and black 3, Square edge


      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90 

      NRC = 0,90

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 27 dB

      CAC = 29 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSinfonia
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de productosExposed systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile