Publique sus productos
Wall Absorber Creaprint

Wall Absorber Creaprint

Traducido por Google,

La armonía perfecta entre diseño y acústica: los absorbentes de pared Creaprint son altamente efectivos acústicamente, creando una atmósfera que promueve la comunicación y la concentración a partes iguales. Gracias a su amplia gama de tamaños de superficie, estos absorbentes ofrecen un amplio margen para creaciones personalizadas y pueden instalarse en la pared con una gran variedad de geometrías. Los absorbentes de pared Creaprint se integran fácilmente en cualquier concepto de diseño gracias a sus diseños personalizables, ya sean logotipos de empresas individuales o motivos personales favoritos. Esta libertad creativa ilimitada garantiza una combinación ideal de diseño y funcionalidad.

Especificaciones
  • Glass wool Wall Absorber Creaprint

    Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber Creaprint

    Collection: OWAconsult collection

    Manufacturer: OWA

    Application: Wall Absorber

    Technical data:

    Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

    CE marking and Declaration of Performance (DoP)

    Visible side: white, fleece-laminated


    Design:  white, fleece-laminated with printing

    Surrounding edge: white, fleece-laminated

    Colour: printed

    Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

    Edge: sharp-edged

    Thickness: 40 mm

    Sound absorption:

    Alpha w = 0,90 

    NRC = 0,85


    Humidity resistance: up to 90% RH

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall_Absorber_Creaprint
  • Familia de productoAbsorber
  • Grupo de productosAbsorber
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de vidrio
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Techo
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_13_80
  • Descripción Uniclass 2015Sound attenuator infill units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound-Absorbing Wall Units