Publique sus productos
Wall Absorber FreeStyle
Wall Absorber FreeStyle
Wall Absorber FreeStyle

    Wall Absorber FreeStyle

    Traducido por Google,

    Múltiples opciones de combinación: excelente acústica. Los absorbentes de pared FreeStyle están disponibles en varios tamaños y formas que transforman cualquier pared en una superficie tridimensional, creando una experiencia espacial en movimiento. Los elementos de la colección FreeStyle se han coordinado cuidadosamente en cuanto a color y geometría, lo que ofrece una gran libertad para crear diseños personalizados. Sin embargo, una característica especial sigue siendo su capacidad distintiva para absorber el sonido. Con un coeficiente de absorción del 90 %, los absorbentes de pared absorben sonidos y ruidos. Ofrecen las condiciones ideales para mantener los niveles de ruido al mínimo, por ejemplo, en restaurantes u oficinas de planta abierta.

    Especificaciones
    • Glass wool Wall Absorber FreeStyle TR, TL, R, Q and QS

      Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber FreeStyle

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible fabric-laminated


      Design: fabric-covered

      Colour: fabric materials 


      Edge: sharp-edged, fabric-laminated

      Thickness:

      FreeStyle Q and R 40 mm

      FreeStyle QS, TR and TL 20 - 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90 

      NRC = 0,85


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall_Absorber_FreeStyle
    • Familia de productoAbsorber
    • Grupo de productosAbsorber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_13_80
    • Descripción Uniclass 2015Sound attenuator infill units
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound-Absorbing Wall Units