Publique sus productos
Wall Absorber Selecta
Wall Absorber Selecta

    Wall Absorber Selecta

    Traducido por Google,

    Los absorbentes de pared Selecta combinan su forma con entornos de trabajo con altas exigencias acústicas. Selecta es una gama exclusiva de absorbentes ligeros de lana de vidrio con un valor de absorción acústica αw = 1,00. Disponibles en siete formas básicas distintivas con base blanca o de color. Formatos y formas especiales disponibles bajo pedido. Los absorbentes de pared se pueden combinar libremente para crear formas expresivas.

    Especificaciones
    • Glass wool Wall Absorber Selecta

      Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber Selecta

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white, black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white - black , finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90 

      NRC = 0,85


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall_Absorber_Selecta
    • Familia de productoAbsorber
    • Grupo de productosAbsorber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_13_80
    • Descripción Uniclass 2015Sound attenuator infill units
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound-Absorbing Wall Units