Publique sus productos
FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

Traducido por Google,

Los aislamientos de poliestireno extruido (XPS) Owens Corning® FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 son paneles de espuma rígida de celda cerrada, resistentes a la humedad, especialmente diseñados para aplicaciones de techos.

FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 también se pueden utilizar en sistemas de aislamiento cónicos.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_NGX_Thermapink_25_Tapered_F-1x24x96-Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® NGX
  • Grupo de productosFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)1
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation