Publique sus productos
Expansion Mic
Expansion Mic
    Owl Labs

    Expansion Mic

    Traducido por Google,

    El micrófono de expansión Owl Labs se conecta con Meeting Owl 3 o 4+ para ampliar su rango de captación de audio en 8 pies (2,5 metros) en cualquier dirección, de modo que todos los que estén sentados en mesas más largas puedan escucharse claramente durante las reuniones híbridas.

    Especificaciones
    • EXTENDED AUDIO RANGE: Extends the audio pick-up range of the Meeting Owl 4+ or Meeting Owl 3 from 18ft to 26ft in the direction of the mic to ensure that the Meeting Owl recognizes voices that are quieter or further away from the Owl.

      MUTE CONTROL: Easy access mute button keeps the conversation easily flowing for participants further from the Meeting Owl.

      MOUNTING OPTIONS: Includes mounting bracket with adhesive strips and screws for more confident and secure installation. (Not a wireless microphone.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexpansion-mic
    • Familia de productoVideo Conferencing Devices
    • Grupo de productosMicrophones
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código ETIMEG016740
    • Nombre ETIMCommunications equipment
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment