Publique sus productos
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    COX 2 Columna de ducha termostática Mezclador termostático Pulsador de seguridad 38° Desviador integrado Soporte de ducha orientable
    Especificaciones
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • Familia de productoCOX2
    • Grupo de productosShower column
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)253
    • Profundidad (mm)534
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)5.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815