Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Argile, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Argile, Diva

Traducido por Google,
Después de Diva 184, ahora puede contar con Diva 223: ¡el suelo de madera para los que les gusta pensar en grande! Este suelo de madera oscura se distingue por los nuevos tablones de 223 mm de ancho, realzados por una laca mate “Clay” inspirada en los suelos de antaño. Su combinación le da a la habitación una calidez inigualable y una sensación de serenidad.
Especificaciones
    • French oak Authentic Argile, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1017303
      Random lengths: 700 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-authentic-argile-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de productosElegant Browns
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-07-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)223
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)10.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor