Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Diva

    Traducido por Google,
    ¡Es imposible no dejarse tentar por las lamas generosas y por el acabado cepillado y lacado con un aspecto crudo y mate! Esta gama seducirá a los amantes de los pisos de madera franceses con líneas refinadas, así como a aquellos que prefieren nudos, grietas y otras peculiaridades, testimonio del carácter único de cada tablón.
    Especificaciones
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1017897
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019700
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000059
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1016640
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016634
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016985
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-authentic-bois-flotte-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor