Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois naturel oil, Diva

Traducido por Google,
Bois naturel Oil es una variante del superventas Bois Flotté, reelaborado, como su nombre indica, en un acabado aceitado, que confiere a este suelo flotante un efecto más rugoso y auténtico. ¿Su promesa? Mejor reparabilidad de microarañazos, causados por arena por ejemplo. Buenas noticias para los amantes de las vacaciones junto al mar.
Especificaciones
    • French oak Authentic Bois naturel oil, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021213
      Random lengths: 495 to 1992 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-authentic-bois-naturel-oil-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)184
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor