Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Sable, Chevron
Wood floor French oak Authentic Sable, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Sable, Chevron

    Traducido por Google,
    ¿Quieres crear un espacio habitable moderno y sofisticado? Un suelo de madera aceitado es una elección ideal. Los tablones tienen un acabado patinado ligeramente blanqueado y cuentan con nuestro nuevo diseño de instalación 'Point de Hongrie' para darle un toque sorprendente.
    Especificaciones
      • French oak Authentic Sable, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019823
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-authentic-sable-chevron
    • Familia de productoChevron
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor