Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
Wood floor French oak Authentic Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Sable, Diva

    Traducido por Google,
    Los pisos de madera con tablones generosos son cada vez más populares tanto en interiores nuevos como renovados. Elija Diva 223, el nuevo formato ancho XXL de 223 mm para lamas de Panaget. El acabado “Sable”, aceitado, con una sutil pátina y acabado blanqueado, da una sensación instantánea de serenidad a toda la estancia gracias al suelo de madera. ¡Disfruta de la calidez de la madera bajo tus pies, ya sea en una habitación de hotel o en una tienda!
    Especificaciones
      • French oak Authentic Sable, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1017302
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-authentic-sable-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15
    • Ancho (mm)223
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor