Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva

    Traducido por Google,
    Aquí, las vetas serpenteantes del roble francés se han utilizado para crear una sensación de profundidad y perspectiva, rematadas con un magnífico acabado mate. Este interior sofisticado combina el rosa bizantino con toques de verde y negro. Un consejo útil: nunca combine más de tres colores, ya que juntos podrían chocar con el suelo.
    Especificaciones
      • French oak Authentic Topaze, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1022021
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000300
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019703
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000297
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000061
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000065
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000070
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016986
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-authentic-topaze-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)385
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor