Publique sus productos
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate

    Traducido por Google,
    La laca mate proporciona la protección perfecta para este suelo macizo de roble francés. Una pared de color rojo amaranto se combina con otros colores cálidos, como los cojines y la pantalla de la lámpara granate, para crear un efecto decorativo realmente bonito. Clásico o contemporáneo, haga de este suelo con carácter su estilo característico.
    Especificaciones
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1000028
        Random lengths: 400 to 1300 mm
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 139 - Solid
        Item number: 1000034
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-authentic-topaze-sonate
    • Familia de productoSonate
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor