Publique sus productos
Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone

Traducido por Google,
Lujoso, tranquilo y relax total: tan sensual que querrás andarlo descalzo. Este piso de roble francés complementa cualquier interior, ya sea clásico o completamente contemporáneo. El color Habana imparte calidez, mientras que el moderno diseño en espiga crea textura.
Especificaciones
    • French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016742
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-classic-authentic-habano-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de productosElegant Browns
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-09-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)590
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor