Publique sus productos
Wood floor French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone

Traducido por Google,
Un suelo de madera Panaget significa elegir madera auténtica en su hogar, respetando la naturaleza. Elegir el acabado lacado cepillado 'Topaze' realza el carácter de la madera y le da a su habitación un encanto irresistible. Personaliza tu interior volteando los estantes con un diseño gráfico moderno.
Especificaciones
    • French oak Classic/Authentic Topaze, Herringbone 90 - Core plywood
      Item number: 1020644
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-classic-authentic-topaze-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-12-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)590
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor