Publique sus productos
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Satin, Diva

    Traducido por Google,
    Como cada tablón es único, tanto en términos de grano como de textura, cada piso de madera tiene su propia identidad. Los reflejos y las sombras se resaltan delicadamente aquí con un acabado satinado cercano al color natural. Cuando se coloca en una sala de juegos que luego se convertirá en una oficina y luego en un dormitorio, llevará consigo todos los recuerdos de su vida.
    Especificaciones
      • French oak Classic Satin, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005768
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005777
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000553
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1005748
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006161
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-classic-satin-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)385
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor