Publique sus productos
Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate

Traducido por Google,
Lamas de 140 mm, 4 chaflanes, acabado lacado “Topaze” sobre madera clara. Este suelo de madera maciza es una parte esencial de nuestra colección. Sus lamas de 140 mm la hacen moderna y elegante. Amueblará a la perfección una sala de estar amplia y luminosa, en el verdadero sentido de la palabra. Juega con un diseño interior minimalista.
Especificaciones
    • French oak Authentic Topaze, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000034
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-classic-topaze-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de productosTimeless Natural Hues
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)10.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor