Publique sus productos
Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Café crème, Alto

Traducido por Google,
Sea audaz y elija la elegancia de un tono inspirado en el color que ensucia poco del café con leche para crear un espacio sublime. De la gama Subtle Grays, este suelo de roble de ingeniería le da carácter a su habitación, permitiendo todas las especificidades de la madera, sin límites.
Especificaciones
    • French oak Tradition Café crème, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1020643
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-tradition-cafe-creme-alto
  • Familia de productoAlto
  • Grupo de productosSubtle Greys
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)1210
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)9.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor