Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude Miel, Herringbone
Wood floor French oak Zenitude Miel, Herringbone
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Miel, Herringbone

    Traducido por Google,
    ¿Buscas renovar tu decoración interior? Comience por equipar sus pisos con un hermoso piso de madera. Opte por un enfoque creativo con diseños contemporáneos, desde pisos de listones y escaleras hasta diseños de ladrillo y espiga, y pruebe el nuevo acabado "Miel" para obtener una apariencia cálida en tonos dorados.
    Especificaciones
      • French oak Zenitude Miel, Herringbone 139 - Core plywood
        Item number: 1021342
        Length: 800 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-zenitude-miel-herringbone
    • Familia de productoHerringbone
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)590
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor