Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate

Traducido por Google,
Con este magnífico suelo de madera maciza de roble aceitado de 14 mm, Panaget muestra su alta calidad y su diseño brillante y resistente. Los chaflanes envejecidos y el nuevo acabado “Cuir” revelan ahora más que nunca las singularidades de la madera. ¡Nos encanta la belleza en la simplicidad!
Especificaciones
    • French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate 140 Tongue&Groove
      Item number: 1006531
      Random lengths: 400 to 1300 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-zenitude-origine-cuir-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de productosElegant Browns
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-02-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)10.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor