Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone

    Traducido por Google,
    Flanelle promete mucho y cumple. Suaviza el paso del tiempo con un hermoso tono marrón grisáceo, y es especialmente eficaz en interiores sencillos y gráficos. La cocina suele ser la habitación hacia la que todo el mundo gravita, y este es el lugar perfecto para compartir recetas e historias con familiares y amigos.
    Especificaciones
      • French oak Zenitude-Origine Flanelle, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007655
        Lengths: 800 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-zenitude-origine-flanelle-herringbone
    • Familia de productoHerringbone
    • Grupo de productosSubtle Greys
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor