Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva

Traducido por Google,
Con un aspecto cercano a su origen, marcado por nudos y decoloraciones, grietas y huellas de duramen, el roble asume aquí todas sus singularidades, sin límite. Este piso de madera flotante negro también se distingue por su color, un tono casi negro de marrón similar a la turba, con un acabado aceitado aplicado en nuestras fábricas. Elegancia a ras de suelo.
Especificaciones
    • French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1006552
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-zenitude-origine-tourbe-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de productosElegant Browns
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)184
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)7.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor