Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

Traducido por Google,
Pisos de roble francés llenos de carácter. Este piso en realidad hace alarde de sus imperfecciones, lo que le otorga un encanto adicional, mientras que la combinación de un acabado suave y un roble duro demuestra que los opuestos se atraen. El biselado envejecido le da a su interior un aspecto lujoso pero vivido, ya sea barroco dorado o pop de los sesenta.
Especificaciones
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de productosDaylight Whites
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)139
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)7.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor