Publique sus productos
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    Traducido por Google,
    Este suelo de roble francés es un viaje en el tiempo, evocando las residencias señoriales de antaño con sus nudos, grietas y decoloraciones. Es honesto y abierto sobre sus imperfecciones, pero no se equivoque, puede transformar un interior moderno en algo hermoso, como muestra este dormitorio. La verdadera autenticidad es atemporal.
    Especificaciones
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de productosTimeless Natural Hues
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)139
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor