Publique sus productos
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM

    EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM

    Traducido por Google,

    El ventilador EcoVent® es un potente extractor de aire para baños que ofrece una ventilación de alto rendimiento en la que puede confiar para todos sus proyectos. Es la solución ideal para constructores que buscan un ventilador económico con certificación ENERGY STAR®. Con un selector de dos velocidades integrado (70/90 CFM), el ventilador EcoVent proporciona un flujo de aire personalizable para su tranquilidad durante las pruebas de verificación. Disponible en paquetes individuales y para contratistas.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Ideal for new residential construction (High- Performanc, ENERGY STAR®, Single-Family Production Builders and Manufactured Housing)
      • Two-speed selector (70/90 CFM) spot ventilation solution
      • Provides Ventilation Verification Assurance: Greater than 50 CFM Installed Performance. Delivers a true flow rating of 56 CFM at 0.375" static pressure (when set at the 90 CFM setting)
      • Flexible, Dual Packages: Single pack with fully assembled unit; Contractor pack with housing and motor/grille packaged, reduces risk of parts being lost or damaged onsite
      • Certified for latest Energy Star 4.1 compliance and can be installed in all states with Appliance Efficiency Requirements
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaecovent-fan-spot-ventilation-solution-7090-cfm
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de productosFans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Descripción Uniclass 2015Fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica