Publique sus productos
WhisperFit® DC Fan with Light, SmartFlow™ 50-80-110 CFM

WhisperFit® DC Fan with Light, SmartFlow™ 50-80-110 CFM

Traducido por Google,

El ventilador WhisperFit® DC con luz LED regulable y luz nocturna es una solución ideal para modernizar su hogar. Su motor ECM (DC) de bajo consumo integrado, junto con el selector de flujo de aire Pick-A-Flow®, le permite elegir el caudal de aire deseado (50, 80 o 110 CFM). El soporte Flex-Z Fast® de una sola bisagra, las guías de alineación preinstaladas y el clip temporal facilitan una instalación flexible, rápida y sencilla. Este ventilador es perfecto para la ventilación del baño y cumple con las normativas y estándares más recientes.

Especificaciones
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ Technology ensures optimal CFM output
    • The built-in, Pick-A-Flow® airflow selector allows you to select your required airflow of 50, 80, or 110 CFM with a simple flip of a switch
    • The lighted model incorporates one 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED nightlight for warm, long-life, energy-efficient illumination (nightlight must be wired separately)
    • Single-hinged Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation
    • Can be used to comply with ASHRAE 62.2, LEED, IAP and California Title 24
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhisperfit-dc-fan-with-light-smartflow-5080110-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de productosFans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000532
  • Nombre ETIMFan
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans

Disponibilidad en regiones

Norteamérica