Publique sus productos
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    Traducido por Google,

    El ventilador WhisperFresh® Select es la solución definitiva para la ventilación de aire. Su selector de flujo de aire Pick-A-Flow® integrado permite elegir el caudal de aire necesario (50-150 CFM). Incorpora un motor ECM con tecnología SmartFlow® para un flujo de aire óptimo que garantiza una ventilación precisa en toda la vivienda. Los ventiladores de suministro de aire WhisperFresh® Select cumplen con las normativas y estándares más recientes, incluyendo ASHRAE 62.2, LEED y el Título 24 de California.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Customizable fresh air supply fan featuring Pick-A-Flow® technology – one fan, with 9 CFM settings. You choose the CFM (50-60-70-80-90-100-110-130-150)
      • Intelligent ECM motor with SmartFlow™ technology provides optimum CFM output for precision wholehouse supply ventilation
      • Operates as a stand-alone, filtered supply, fresh air solution to meet ASHRAE 62.2 requirements for make-up/supply air
      • Capable of communicating with Panasonic’s acclaimed WhisperGreen® Select fan portfolio to create a balanced ventilation solution
      • Incorporates adjustable high humidity and low temperature dials for easy adjustments in any climate zone
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhisperfresh-select--hardwire-model
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de productosFans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Descripción Uniclass 2015Fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica