Publique sus productos
WhisperGreen® Select - Fan with Light Models, SmartFlow™, 50-80-110 CFM

WhisperGreen® Select - Fan with Light Models, SmartFlow™, 50-80-110 CFM

Traducido por Google,

El ventilador de ventilación puntual de precisión WhisperSense® DC incorpora tecnología de doble sensor (movimiento y humedad) para el control automático de la humedad y los olores, ideal para la ventilación de baños. Cuenta con un selector de velocidad Pick-A-Flow® para elegir el flujo de aire deseado (50-80-110 CFM) y un motor ECM con tecnología SmartFlow™ para un rendimiento óptimo. Cumple con las normativas y estándares más recientes.

Especificaciones
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhispergreen-select--fan-with-light-models-smartflow-5080110-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de productosFans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000532
  • Nombre ETIMFan
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans

Disponibilidad en regiones

Norteamérica