Publique sus productos
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

    WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

    Traducido por Google,

    El ventilador de precisión WhisperSense® DC con luz LED incorpora tecnología de doble sensor (movimiento y humedad) para el control automático de la humedad y los olores, ideal para la ventilación del baño. Cuenta con el selector de velocidad Pick-A-Flow® para elegir el flujo de aire deseado (50-80-110 CFM) y un motor ECM con tecnología SmartFlow™ para un rendimiento óptimo. Cumple con las normativas y estándares vigentes.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
      • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
      • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
      • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
      • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhispergreen-select--fan-with-smartflow-5080110-cfm
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de productosFans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Descripción Uniclass 2015Fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica