Publique sus productos
WhisperValue® DC™ Moisture Control - Ideal Multi-Family Solution, 50-80-100 CFM (Pre-Installed Condensation Sensor), FV-0510VSC1

WhisperValue® DC™ Moisture Control - Ideal Multi-Family Solution, 50-80-100 CFM (Pre-Installed Condensation Sensor), FV-0510VSC1

Traducido por Google,

WhisperValue® DC™ (sensor de condensación preinstalado) FV-0510VSC1 50-80-100 CFM, perfil más bajo, ventilador para montaje en techo o pared

El ventilador WhisperValue® DC™ FV-0510VSC1 es la solución multifamiliar perfecta; También es ideal para viviendas unifamiliares y prefabricadas. Como el ventilador con certificación ENERGY STAR® de perfil más bajo disponible, en realidad cabe en un compartimento para montantes de 2x4. El perfil bajo, la profundidad de la carcasa de 3-3/8” y el exclusivo soporte en forma de L permiten que este ventilador se instale prácticamente en cualquier lugar: en techos o paredes.

Motor ECM: el motor con mejor rendimiento y mayor eficiencia energética disponible

El revolucionario motor ECM con tecnología inteligente autoajustable SmartFlow™ detecta la cantidad de resistencia en el conducto y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para ofrecer la salida CFM óptima, incluso en el caso de un conducto complicado. El motor ECM de Panasonic con tecnología SmartFlow mueve más aire usando menos energía, por lo que el ventilador ahorra energía y dura más.

Tecnología de flujo de aire Pick-A-Flow™

El selector de flujo de aire Pick-A-Flow incorporado brinda la capacidad única de seleccionar el flujo de aire requerido (50-80-100 CFM) con solo presionar un interruptor.

Sensor de condensación

El sensor de condensación ayuda a controlar la condensación del baño para prevenir moho y hongos. La tecnología de sensores detecta la humedad relativa y la temperatura para anticipar el punto de rocío y enciende automáticamente el ventilador para controlar la humedad. El ajuste de sensibilidad de humedad relativa (RH) incorporado permite un ajuste preciso para condiciones húmedas y para satisfacer los requisitos de CALGreen. El ventilador funcionará durante 20 minutos antes de apagarse.

La profundidad de la carcasa de 3-3/8 pulgadas es el diseño más delgado disponible

El ventilador WhisperValue® DC™ de perfil extremadamente delgado abre opciones sobre dónde puede instalar el ventilador, que está listado por UL para montaje en techo o pared. Instalar un ventilador en una pared significa que no necesitará hacer un agujero en el techo resistente al fuego y luego comprar una compuerta de radiación para cumplir con los requisitos de resistencia al fuego del código de construcción. En un desarrollo de viviendas multifamiliares, esto significa grandes ahorros.

Larga vida significa costos reducidos

Cuando tienes una casa o un negocio que administrar, no querrás tener que reemplazar pequeñas cosas como un ventilador. Los ventiladores de Panasonic utilizan menos energía para mover mayores volúmenes de aire que otras marcas. En consecuencia, los ventiladores de Panasonic funcionan a menor temperatura y duran más. También es mucho menos probable que se sobrecalienten y provoquen fallas en el motor. El motor también está equipado con un fusible de corte térmico.

Flexibilidad de instalación con un soporte más simple y un adaptador de conducto opcional

El exclusivo soporte en forma de L simplifica la instalación y proporciona un soporte fuerte. El soporte en L es intercambiable y se puede colocar en el montante del lado izquierdo o derecho para una ubicación óptima del ventilador. El adaptador de conducto opcional de 4 pulg. ovalado a 3 pulg. redondo (FV-VS43R)* está disponible para brindarle flexibilidad en la disposición y el diseño de los conductos. Los ventiladores Panasonic también están listados por UL para mamparas de bañera/ducha (simplemente instálelos en un circuito protegido con GFCI). Con estas excelentes funciones, se abren sus opciones de instalación. * Consulte la pestaña Accesorios para obtener más información sobre el adaptador de conducto ovalado de 4 pulgadas a redondo de 3 pulgadas (FV-VS43R), que se vende por separado.

Certificado ENERGY STAR® para ahorro de energía

Los ventiladores de Panasonic cuentan con la certificación ENERGY STAR, donde existen pautas. Han sido diseñados para cumplir con el requisito ENERGY STAR ® 4.0 de mayor eficiencia (CFM/Watt), lo que garantiza un funcionamiento de bajo costo y eficiencia energética. Los ventiladores de ventilación ENERGY STAR ® cumplen con estrictos parámetros establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA). Proporcionan mayor eficiencia y comodidad con menos ruido y cuentan con motores de alto rendimiento y un diseño de aspas mejorado, lo que proporciona un mejor rendimiento y una vida útil más larga.

Especificaciones
  • Air Volume Exhaust (CFM)50 @ 0.1" SP, 52 @ 0.25" SP, 80 @ 0.1" SP, 81 @ 0.25" SP, 100 @ 0.1" SP, 101 @ 0.25" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)6.89 x 14.25 x 16.73
    CFM50-70. 80-110
    Other Approved Codes and StandardsASHRAE 62.2, LEED, California Title 24, Washington VIAQ
    Construction TypeSingle-Family/Manufactured Housing. Multi-Family. Hospitality/Assisted Living/Student Housing. Renovation/Remodeling.
    Current (Amps)50 CFM= .08A, 80 CFM= .13A, 100 CFM= .18A
    Ventilation Design ApproachContinuous Ventilation. Spot Ventilation
    Duct Diameter4" Oval
    Energy Efficiency (CFM/Watt)50 CFM= 12.1 CFM/W, 80 CFM=10.0 CFM/W, 100 CFM = 8.2 CFM/W
    ENERGY STAR® CertifiedYes
    Fan TypeFan Only
    Grille Size (in sq.)13"
    IndustryResidential. Light Commercial
    InstallationCeiling Mount, Wall Mount (UL), Tub/Shower (UL)
    Motor Type (AC/DC)ECM
    Mounting Opening (in sq.)10-1/2"
    Mounting OptionsCeiling Mount. Wall Mount (UL). Tub/Shower (UL)
    Noise (Sones)50 @ 0.1" SP = < 0.3, 52 @ 0.25" SP = 0.5, 80 @ 0.1" SP = less than 0.4, 81 @ 0.25" SP = 0.8, 100 @ 0.1" SP = 0.9, 101 @ 0.25" SP = 1.3
    Power Consumption (Watts)50 CFM= 4.5W, 80 CFM= 8.5W, 100 CFM=12.4W
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameWhisperValue DC
    Radiation Damper AvailableYes
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedYes
    Warranty6 year DC Motor, 3 Year Parts
    Master Carton Gross Weight (lbs.)9.0
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhispervalue-dc-fan-condensation-sensor
  • Familia de productoHome and Building Solutions
  • Grupo de productosVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC000532
  • Nombre ETIMFan
  • Nombre UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans

Disponibilidad en regiones

Norteamérica