WhisperValue® DC con ventilación continua
La luz LED/ventilador CC WhisperValue® es la solución multifamiliar perfecta; También es ideal para viviendas unifamiliares y prefabricadas. Como ventilador con certificación ENERGY STAR® de perfil más bajo disponible, encaja perfectamente en un compartimento para montantes de 2x4. El perfil bajo, la profundidad de la carcasa de 3-3/8” y el exclusivo soporte en forma de L permiten que este ventilador se instale prácticamente en cualquier lugar: en techos o paredes.
Motor ECM de alto rendimiento
El revolucionario motor ECM proporciona el motor de mejor rendimiento y mayor eficiencia energética disponible. La tecnología inteligente SmartFlow® autoajustable detecta la cantidad de resistencia en un tramo de conducto y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para ofrecer la salida CFM óptima, incluso en tramos de conducto complicados. Con la tecnología SmartFlow, el motor ECM de Panasonic mueve más aire, utiliza menos energía y dura más que otros motores de su categoría.
Tecnología de flujo de aire Pick-A-Flow®
El selector de flujo de aire Pick-A-Flow® incorporado brinda la capacidad única de seleccionar el flujo de aire requerido (80-100 CFM) con solo presionar un interruptor.
Velocidad múltiple para cumplir con ASHRAE 62.2
La velocidad múltiple para cumplir con ASHRAE 62.2 le permite seleccionar la configuración de CFM adecuada para satisfacer los requisitos de ventilación continua de ASHRAE 62.2. El ventilador funciona continuamente a un nivel inferior preestablecido (0, 30-70, en incrementos de 10 CFM), luego se eleva a un nivel máximo de operación (80 o 100 CFM) cuando se enciende el interruptor de pared.
Diseño de perfil más bajo para versatilidad de instalación
Con una carcasa de 3-3/8" de profundidad, WhisperValue® DC es el diseño más delgado disponible. El perfil extremadamente delgado abre opciones sobre dónde puede instalar el ventilador, que está listado por UL para montaje en techo o pared. Instalación de un ventilador en una pared significa que no necesitará hacer un agujero en el techo resistente al fuego y luego comprar una compuerta de radiación para cumplir con los requisitos de resistencia al fuego del código de construcción. En un desarrollo de viviendas multifamiliares, esto significa grandes ahorros.
Larga vida útil y menores costos operativos
Ya sea que tenga una casa o un negocio, no debería tener que reemplazar cosas pequeñas como un ventilador. Los ventiladores de Panasonic consumen menos energía, mueven mayores volúmenes de aire y funcionan a menor temperatura, lo que significa que duran más. Nuestros motores están equipados con un fusible de corte térmico, lo que reduce en gran medida la probabilidad de sobrecalentamiento y falla del motor.
Instalaciones rápidas, flexibles y profesionales.
El exclusivo soporte en forma de L simplifica la instalación y proporciona un soporte fuerte. El soporte en L es intercambiable y se puede colocar en el montante del lado izquierdo o derecho para una ubicación óptima del ventilador. El adaptador de conducto opcional de 4 pulg. ovalado a 3 pulg. redondo (FV-VS43R)* está disponible para brindarle flexibilidad en la disposición y el diseño de los conductos. Los ventiladores Panasonic también están listados por UL para mamparas de bañera/ducha (simplemente instálelos en un circuito protegido con GFCI). Con estas excelentes funciones, se abren sus opciones de instalación. * Consulte la pestaña Accesorios para obtener más información sobre el adaptador de conducto ovalado de 4 pulgadas a redondo de 3 pulgadas (FV-VS43R), que se vende por separado.
Certificado ENERGY STAR® para ahorro de energía
Los ventiladores de Panasonic cuentan con la certificación ENERGY STAR, donde existen pautas. Han sido diseñados para cumplir con el requisito ENERGY STAR ® 4.0 de mayor eficiencia (CFM/Watt), lo que garantiza un funcionamiento de bajo costo y eficiencia energética. Los ventiladores de ventilación ENERGY STAR ® cumplen con estrictos parámetros establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA). Proporcionan mayor eficiencia y comodidad con menos ruido y cuentan con motores de alto rendimiento y un diseño de aspas mejorado, lo que proporciona un mejor rendimiento y una vida útil más larga.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |